D680NL+ZD6N-S100



D680NL+ZD6N-S100

Pillangószelep, 2 járatú, DN 80, Karima a következővel Menetes házas típusok PN 10 / 16, ps 1600 kPa, kvs 75 m³/h, kvmax 260 m³/h, -20...120°C
csigahajtás pillangószelepekhez DN 25...100
Felszerelt hajtómű

Listaár
321,00 €
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
A pillangószelepek és a PR hajtóművek a legintelligensebb, leginkább energiahatékony és legmegbízhatóbb nagy térfogatáramú megoldásokat kínálják az épületgépészet területén.A terméksorozat kifejlesztésekor az egyszerű beszerelhetőséget, a rugalmas felhasználhatóságot és a hosszú élettartamot tartottuk szem előtt, így az új mércét állít fel az épületgépészeti ágazatban. 

Részletek

Specifikációk

Szelep specifikációk

Csőcsavarzat
Karima
Elfordulási szög
90
Karima csatlakozása
Menetes házas típusok
Kivitel
2 járatú
kvs
75 m³/h
Közeg
Hideg és meleg víz, glikolos víz max. 50% arányban
Nyomásfüggetlen
NEM
PN
10 / 16
Zárónyomás
1200 kPa

Hajtómű specifikációk

Kézi felülbírálás
Fokozatmentesen beállítható
Vezérlés típusa
Kézi
Vészállás funkció
Vészállás funkció nélkül