H340S-N/NVK24A-3-TPC



H340S-N/NVK24A-3-TPC

Rozsdamentes acél szabályozószelep, 3 járatú, DN 40, Belső menet, Rp 1 1/2", PN 25, ps 2500 kPa, kvs 25 m³/h, Közeghőmérséklet 0...130°C
Szelephajtómű vészállás funkcióval NC / NO, 1000 N, AC 24 V, 3 pontos, 150 s, Löket 20 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel
Hajtómű külön szállítva

Listaár
1.210,00 €
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
Belső menet
Kivitel
3 járatú
kvs
25 m³/h
Közeg
Hideg meleg és forró víz, víz max. 50%-os glikol koncentrációval
Nyomásfüggetlen
NEM
PN
25

Hajtómű specifikációk

Elektromos csatlakozás
Sorkapcsok kábellel
Erő
1000 N
Feszültség AC/DC
AC 24 V
Futásidő (motor)
150 s / 20 mm
Futásidő (vészállás funkció)
35 s
Kézi felülbírálás
Nyomógombbal
Löket
20 mm
Vezérlés típusa
3 pontos
Védelmi mód
IP54
Vészállás funkció
Vészállás funkció
Áramfogyasztás (működési)
3 W
Áramfogyasztás (tartós)
1.5 W