H350S-P+SVC24A-SR-TPC



H350S-P+SVC24A-SR-TPC

Rozsdamentes acél szabályozószelep, 3 járatú, DN 50, Belső menet, Rp 2", PN 25, ps 2500 kPa, kvs 40 m³/h, Közeghőmérséklet 0...130°C
Szelephajtómű, 1500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Löket 20 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel
Felszerelt hajtómű

Listaár
1.322,00 €
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
Belső menet
Kivitel
3 járatú
kvs
40 m³/h
Közeg
Hideg meleg és forró víz, víz max. 50%-os glikol koncentrációval
Nyomásfüggetlen
NEM
PN
25
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
20 mm
Vezérlés típusa
DC 2...10 V
Védelmi mód
IP54
Vészállás funkció
Vészállás funkció nélkül
Áramfogyasztás (működési)
4 W
Áramfogyasztás (tartós)
1.5 W