H350S-P/NVC230A-TPC



H350S-P/NVC230A-TPC

Rozsdamentes acél szabályozószelep, 3 járatú, DN 50, Belső menet, Rp 2", PN 25, ps 2500 kPa, kvs 40 m³/h, Közeghőmérséklet 0...130°C
Szelephajtómű, 1000 N, AC 100...240 V, nyit/zár, 3 pontos, 35 s, Löket 20 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel
Hajtómű külön szállítva

Listaár
1.154,00 €
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
Belső menet
Kivitel
3 járatú
kvs
40 m³/h
Közeg
Hideg meleg és forró víz, víz max. 50%-os glikol koncentrációval
Nyomásfüggetlen
NEM
PN
25

Hajtómű specifikációk

Elektromos csatlakozás
Sorkapcsok kábellel
Erő
1000 N
Feszültség AC/DC
AC 100...240 V
Futásidő (motor)
35 s / 20 mm
Kézi felülbírálás
Lezárható nyomógombbal
Löket
20 mm
Vezérlés típusa
  • nyit/zár
  • 3 pontos
Védelmi mód
IP54
Vészállás funkció
Vészállás funkció nélkül
Áramfogyasztás (működési)
3.5 W
Áramfogyasztás (tartós)
0.5 W