H411B+SVC24A-SZ-TPC/Z



H411B+SVC24A-SZ-TPC/Z

Szabályozószelep, 2 járatú, DN 15, Külső menetes, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 0.63 m³/h, Közeghőmérséklet -10...120°C
Szelephajtómű, 1500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Löket 20 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel
Felszerelt hajtómű
2 csőcsavarzat ZH4515 külön szállítva

Listaár
757,00 €

Tervezési adatok: Tervezési adatok

  • Letöltések
  • Tartozékok
  • Részletek
Letöltések

Dokumentáció

Kiírószövegek

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit

Sikertörténetek

Tartozékok

Nincs kategorizálva
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
0.63 m³/h
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
4 W
Áramfogyasztás (tartós)
1.5 W