H411B/NVKC24A-SR-TPC



H411B/NVKC24A-SR-TPC

Szabályozószelep, 2 járatú, DN 15, Külső menetes, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 0.63 m³/h, Közeghőmérséklet -10...120°C
Szelephajtómű vészállás funkcióval NC / NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Löket 20 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel
Hajtómű külön szállítva

Listaár
853,00 €
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
0.63 m³/h
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
4.5 W
Áramfogyasztás (tartós)
1.5 W