H411B/SV24A-TPC/Z



H411B/SV24A-TPC/Z

Szabályozószelep, 2 járatú, DN 15, Külső menetes, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 0.63 m³/h, Közeghőmérséklet -10...120°C
Szelephajtómű, 1500 N, AC/DC 24 V, nyit/zár, 3 pontos, 150 s, Löket 20 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel
Hajtómű külön szállítva
2 csőcsavarzat ZH4515 külön szállítva

Listaár
686,00 €
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
0.63 m³/h
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
  • nyit/zár
  • 3 pontos
Védelmi mód
IP54
Vészállás funkció
Vészállás funkció nélkül
Áramfogyasztás (működési)
2.5 W
Áramfogyasztás (tartós)
0.5 W