H412B+LVC24A-SZ-TPC



H412B+LVC24A-SZ-TPC

Szabályozószelep, 2 járatú, DN 15, Külső menetes, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 1 m³/h, -10...120°C
Szelephajtómű, 500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Löket 15 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel
Felszerelt hajtómű

Listaár
490,00 €
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
1 m³/h
Közeg
Hideg és meleg víz, glikolos víz max. 50% arányban
Nyomásfüggetlen
NEM
PN
16
Zárónyomás
1300 kPa

Hajtómű specifikációk

Elektromos csatlakozás
Sorkapcsok kábellel
Erő
500 N
Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Futásidő (motor)
35 s / 15 mm