H412B+NVKC24A-SZ-TPC/Z



H412B+NVKC24A-SZ-TPC/Z

Szabályozószelep, 2 járatú, DN 15, Külső menetes, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 1 m³/h, Közeghőmérséklet -10...120°C
Szelephajtómű vészállás funkcióval NC / NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Löket 20 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel
Felszerelt hajtómű
2 csőcsavarzat ZH4515 külön szállítva

Listaár
870,00 €
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
1 m³/h
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
4.5 W
Áramfogyasztás (tartós)
1.5 W