H412B/NV24A-TPC

Szabályozószelep, 2 járatú, DN 15, Külső menetes, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 1 m³/h, -10...120°C
Szelephajtómű, 1000 N, AC/DC 24 V, nyit/zár, 3 pontos, 150 s, Löket 20 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel
Hajtómű külön szállítva

Listaár
547,00 €
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
Nincs kategorizálva

S2A-H

Segédkapcsoló 2 x SPDT felerősíthető

Listaár: 102,00 €
Az Ön ára: ...
Részletek

Specifikációk

Szelep specifikációk

Csőcsavarzat
Külső menetes
Kivitel
2 járatú
kvs
1 m³/h
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
  • nyit/zár
  • 3 pontos
Védelmi mód
IP54
Vészállás funkció
Vészállás funkció nélkül
Áramfogyasztás (működési)
1.5 W
Áramfogyasztás (tartós)
0.5 W