H413B+NVK230A-3

Szabályozószelep, 2 járatú, DN 15, Külső menetes, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 1.6 m³/h, Közeghőmérséklet -10...120°C
Szelephajtómű vészállás funkcióval NC / NO, 1000 N, AC 100...240 V, 3 pontos, 150 s, Löket 20 mm, IP54
Felszerelt hajtómű

Listaár
763,00 €
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
1.6 m³/h
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
AC 100...240 V
Futásidő (motor)
150 s / 20 mm
Futásidő (vészállás funkció)
35 s
Kézi felülbírálás
Nyomógombbal
Löket
15 mm
Vezérlés típusa
3 pontos
Védelmi mód
IP54
Vészállás funkció
Vészállás funkció
Áramfogyasztás (működési)
2 W
Áramfogyasztás (tartós)
1 W