H413B+NVK24A-SZ-TPC/Z



H413B+NVK24A-SZ-TPC/Z

Szabályozószelep, 2 járatú, DN 15, Külső menetes, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 1.6 m³/h, -10...120°C
Szelephajtómű vészállás funkcióval NC / NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Löket 20 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel
Felszerelt hajtómű
2 csőcsavarzat ZH4515 külön szállítva

Listaár
823,00 €
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
Nincs kategorizálva

S2A-H

Segédkapcsoló 2 x SPDT felerősíthető

Listaár: 102,00 €
Az Ön ára: ...
Részletek

Specifikációk

Szelep specifikációk

Csőcsavarzat
Külső menetes
Kivitel
2 járatú
kvs
1.6 m³/h