H414B+LV24A-MOD

Szabályozószelep, 2 járatú, DN 15, Külső menetes, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 2.5 m³/h, -10...120°C
Szelephajtómű, 500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 150 s, Löket 15 mm, IP54
Felszerelt hajtómű

Listaár
583,00 €
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
2.5 m³/h
Közeg
Hideg és meleg víz, glikolos víz max. 50% arányban
Nyomásfüggetlen
NEM
PN
16
Zárónyomás
1300 kPa

Hajtómű specifikációk

Elektromos csatlakozás
Kábel
Erő
500 N
Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Futásidő (motor)
150 s / 15 mm
Kézi felülbírálás
Lezárható nyomógombbal
Löket
15 mm
Vezérlés típusa
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hibrid (kommunikációképes/analóg)
Védelmi mód
IP54
Vészállás funkció
Vészállás funkció nélkül
Áramfogyasztás (működési)
2 W
Áramfogyasztás (tartós)
1.5 W