H414B+SVC24A-MP-TPC



H414B+SVC24A-MP-TPC

Szabályozószelep, 2 járatú, DN 15, Külső menetes, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 2.5 m³/h, Közeghőmérséklet -10...120°C
Szelephajtómű, 1500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 35 s (35...90 s), Löket 20 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel
Felszerelt hajtómű

Listaár
777,00 €
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
2.5 m³/h
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
4 W
Áramfogyasztás (tartós)
1.5 W