H414B/LVC24A-SR-TPC/Z



H414B/LVC24A-SR-TPC/Z

Szabályozószelep, 2 járatú, DN 15, Külső menetes, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 2.5 m³/h, -10...120°C
Szelephajtómű, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Löket 15 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel
Hajtómű külön szállítva
2 csőcsavarzat ZH4515 külön szállítva

Listaár
507,00 €
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
Nincs kategorizálva

S2A-H

Segédkapcsoló 2 x SPDT felerősíthető

Listaár: 102,00 €
Az Ön ára: ...
Részletek

Specifikációk

Szelep specifikációk

Csőcsavarzat
Külső menetes
Kivitel
2 járatú
kvs
2.5 m³/h
Közeg
Hideg és meleg víz, glikolos víz max. 50% arányban
Nyomásfüggetlen
NEM
PN
16
Zárónyomás
1300 kPa

Hajtómű specifikációk

Elektromos csatlakozás
Sorkapcsok kábellel
Erő
500 N
Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Futásidő (motor)
35 s / 15 mm