H415B/NV24A-MP-TPC/Z



H415B/NV24A-MP-TPC/Z

Szabályozószelep, 2 járatú, DN 15, Külső menetes, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 4 m³/h, -10...120°C
Szelephajtómű, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 150 s, Löket 20 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel
Hajtómű külön szállítva
2 csőcsavarzat ZH4515 külön szállítva

Listaár
611,00 €
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
4 m³/h