H415B/NVC230A-TPC/Z



H415B/NVC230A-TPC/Z

Szabályozószelep, 2 járatú, DN 15, Külső menetes, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 4 m³/h, -10...120°C
Szelephajtómű, 1000 N, AC 100...240 V, nyit/zár, 3 pontos, 35 s, Löket 20 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel
Hajtómű külön szállítva
2 csőcsavarzat ZH4515 külön szállítva

Listaár
589,00 €
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
Nincs kategorizálva

S2A-H

Segédkapcsoló 2 x SPDT felerősíthető

Listaár: 102,00 €
Az Ön ára: ...
Részletek

Specifikációk

Szelep specifikációk

Csőcsavarzat
Külső menetes
Kivitel
2 járatú
kvs
4 m³/h
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
AC 100...240 V
Futásidő (motor)
35 s / 20 mm
Kézi felülbírálás
Lezárható nyomógombbal
Löket
15 mm
Vezérlés típusa
  • nyit/zár
  • 3 pontos
Védelmi mód
IP54
Vészállás funkció
Vészállás funkció nélkül
Áramfogyasztás (működési)
3.5 W
Áramfogyasztás (tartós)
0.5 W