H420B+SV24A-MP-TPC/Z



H420B+SV24A-MP-TPC/Z

Szabályozószelep, 2 járatú, DN 20, Külső menetes, G 1 1/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 6.3 m³/h, -10...120°C
Szelephajtómű, 1500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 150 s, Löket 20 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel
Felszerelt hajtómű
2 csőcsavarzat ZH4520 külön szállítva

Listaár
778,20 €
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
ZH4520

Csőcsavarzat külső menetes szabályozószelephez DN 20 Rp 3/4"

Listaár: 9,60 €
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
Nincs kategorizálva
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
6.3 m³/h