H420B+SVC24A-MP-TPC



H420B+SVC24A-MP-TPC

Szabályozószelep, 2 járatú, DN 20, Külső menetes, G 1 1/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 6.3 m³/h, -10...120°C
Szelephajtómű, 1500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 35 s, Löket 20 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel
Felszerelt hajtómű

Listaár
801,00 €
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
ZH4520

Csőcsavarzat külső menetes szabályozószelephez DN 20 Rp 3/4"

Listaár: 9,60 €
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
Nincs kategorizálva
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
6.3 m³/h
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
4 W
Áramfogyasztás (tartós)
1.5 W