H420B/LV24A-SZ-TPC/Z



H420B/LV24A-SZ-TPC/Z

Szabályozószelep, 2 járatú, DN 20, Külső menetes, G 1 1/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 6.3 m³/h, Közeghőmérséklet -10...120°C
Szelephajtómű, 500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Löket 15 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel
Hajtómű külön szállítva
2 csőcsavarzat ZH4520 külön szállítva

Listaár
515,20 €
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
ZH4520

Csőcsavarzat külső menetes szabályozószelephez DN 20 Rp 3/4"

Listaár: 9,60 €
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
6.3 m³/h
Közeg
Hideg és meleg víz, glikolos víz max. 50% arányban
Nyomásfüggetlen
NEM
PN
16
Zárónyomás
900 kPa

Hajtómű specifikációk

Elektromos csatlakozás
Sorkapcsok kábellel
Erő
500 N
Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Futásidő (motor)
150 s / 15 mm
Kézi felülbírálás
Lezárható nyomógombbal
Löket
15 mm
Vezérlés típusa
DC 0.5...10 V
Védelmi mód
IP54
Vészállás funkció
Vészállás funkció nélkül
Áramfogyasztás (működési)
1 W
Áramfogyasztás (tartós)
0.5 W