H420B/SV24A-MOD/Z



H420B/SV24A-MOD/Z

Szabályozószelep, 2 járatú, DN 20, Külső menetes, G 1 1/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 6.3 m³/h, -10...120°C
Szelephajtómű, 1500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 150 s, Löket 20 mm, IP54
Hajtómű külön szállítva
2 csőcsavarzat ZH4520 külön szállítva

Listaár
825,20 €
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
ZH4520

Csőcsavarzat külső menetes szabályozószelephez DN 20 Rp 3/4"

Listaár: 9,60 €
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
6.3 m³/h
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
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hibrid (kommunikációképes/analóg)
Védelmi mód
IP54
Vészállás funkció
Vészállás funkció nélkül
Áramfogyasztás (működési)
2 W
Áramfogyasztás (tartós)
1.5 W