H420B/SVC24A-SZ-TPC



H420B/SVC24A-SZ-TPC

Szabályozószelep, 2 járatú, DN 20, Külső menetes, G 1 1/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 6.3 m³/h, -10...120°C
Szelephajtómű, 1500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Löket 20 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel
Hajtómű külön szállítva

Listaár
764,00 €
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
ZH4520

Csőcsavarzat külső menetes szabályozószelephez DN 20 Rp 3/4"

Listaár: 9,60 €
Az Ön ára: ...

ZNV-C

Kapcsolódarab

Listaár: 14,20 €
Az Ön ára: ...

Elektromos tartozékok

ZH24-1

Tengelyfűtés DN 15...50 (45 W)

Listaár: 635,00 €
Az Ön ára: ...

Nincs kategorizálva

S2A-H

Segédkapcsoló 2 x SPDT felerősíthető

Listaár: 102,00 €
Az Ön ára: ...
Részletek

Specifikációk

Szelep specifikációk

Csőcsavarzat
Külső menetes
Kivitel
2 járatú
kvs
6.3 m³/h
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
4 W
Áramfogyasztás (tartós)
1.5 W