H425B+NVC24A-MP-TPC/Z



H425B+NVC24A-MP-TPC/Z

Szabályozószelep, 2 járatú, DN 25, Külső menetes, G 1 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 10 m³/h, Közeghőmérséklet -10...120°C
Szelephajtómű, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 35 s (35...90 s), Löket 20 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel
Felszerelt hajtómű
2 csőcsavarzat ZH4525 külön szállítva

Listaár
701,60 €
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
ZH4525

Csőcsavarzat külső menetes szabályozószelephez DN 25 Rp 1"

Listaár: 11,30 €
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
10 m³/h
Közeg
Hideg és meleg víz, glikolos víz max. 50% arányban
Nyomásfüggetlen
NEM
PN
16
Zárónyomás
1300 kPa
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
3.5 W
Áramfogyasztás (tartós)
1.5 W