H425B+NVK230A-3/Z



H425B+NVK230A-3/Z

Szabályozószelep, 2 járatú, DN 25, Külső menetes, G 1 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 10 m³/h, Közeghőmérséklet -10...120°C
Szelephajtómű vészállás funkcióval NC / NO, 1000 N, AC 100...240 V, 3 pontos, 150 s, Löket 20 mm, IP54
Felszerelt hajtómű
2 csőcsavarzat ZH4525 külön szállítva

Listaár
842,60 €
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
ZH4525

Csőcsavarzat külső menetes szabályozószelephez DN 25 Rp 1"

Listaár: 11,30 €
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
10 m³/h
Közeg
Hideg és meleg víz, glikolos víz max. 50% arányban
Nyomásfüggetlen
NEM
PN
16
Zárónyomás
1300 kPa

Hajtómű specifikációk

Elektromos csatlakozás
Kábel
Erő
1000 N
Feszültség AC/DC
AC 100...240 V
Futásidő (motor)
150 s / 20 mm
Futásidő (vészállás funkció)
35 s
Kézi felülbírálás
Nyomógombbal
Löket
15 mm
Vezérlés típusa
3 pontos
Védelmi mód
IP54
Vészállás funkció
Vészállás funkció
Áramfogyasztás (működési)
2 W
Áramfogyasztás (tartós)
1 W