- Termékek (67)
- Megszűnt termékek (0)
- Dokumentáció (0)
- Általános információ (0)
R3015-P25-1P8-B2
Szabályozó golyóscsap, 6 járatú, DN 15, Belső menet, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 0.25 m³/h, Kvs2 1.8 m³/h, Közeghőmérséklet 6...80°C [43...176°F]
R3015-P25-P25-B1
Szabályozó golyóscsap, 6 járatú, DN 15, Belső menet, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 0.25 m³/h, Kvs2 0.25 m³/h, Közeghőmérséklet 6...80°C [43...176°F]
R3015-P25-P25-B2
Szabályozó golyóscsap, 6 járatú, DN 15, Belső menet, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 0.25 m³/h, Kvs2 0.25 m³/h, Közeghőmérséklet 6...80°C [43...176°F]
R3015-P25-P4-B1
Szabályozó golyóscsap, 6 járatú, DN 15, Belső menet, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 0.25 m³/h, Kvs2 0.4 m³/h, Közeghőmérséklet 6...80°C [43...176°F]
R3015-P25-P4-B2
Szabályozó golyóscsap, 6 járatú, DN 15, Belső menet, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 0.25 m³/h, Kvs2 0.4 m³/h, Közeghőmérséklet 6...80°C [43...176°F]
R3015-P25-P63-B1
Szabályozó golyóscsap, 6 járatú, DN 15, Belső menet, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 0.25 m³/h, Kvs2 0.63 m³/h, Közeghőmérséklet 6...80°C [43...176°F]
R3015-P25-P63-B2
Szabályozó golyóscsap, 6 járatú, DN 15, Belső menet, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 0.25 m³/h, Kvs2 0.63 m³/h, Közeghőmérséklet 6...80°C [43...176°F]
R3015-P4-1-B2
Szabályozó golyóscsap, 6 járatú, DN 15, Belső menet, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 0.4 m³/h, Kvs2 1 m³/h, Közeghőmérséklet 6...80°C [43...176°F]
R3015-P4-1P3-B2
Szabályozó golyóscsap, 6 járatú, DN 15, Belső menet, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 0.4 m³/h, Kvs2 1.3 m³/h, Közeghőmérséklet 6...80°C [43...176°F]
R3015-P4-1P8-B2
Szabályozó golyóscsap, 6 járatú, DN 15, Belső menet, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 0.4 m³/h, Kvs2 1.8 m³/h, Közeghőmérséklet 6...80°C [43...176°F]
R3015-P4-P25-B1
Szabályozó golyóscsap, 6 járatú, DN 15, Belső menet, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 0.4 m³/h, Kvs2 0.25 m³/h, Közeghőmérséklet 6...80°C [43...176°F]
R3015-P4-P25-B2
Szabályozó golyóscsap, 6 járatú, DN 15, Belső menet, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 0.4 m³/h, Kvs2 0.25 m³/h, Közeghőmérséklet 6...80°C [43...176°F]
R3015-P4-P4-B1
Szabályozó golyóscsap, 6 járatú, DN 15, Belső menet, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 0.4 m³/h, Kvs2 0.4 m³/h, Közeghőmérséklet 6...80°C [43...176°F]
R3015-P4-P4-B2
Szabályozó golyóscsap, 6 járatú, DN 15, Belső menet, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 0.4 m³/h, Kvs2 0.4 m³/h, Közeghőmérséklet 6...80°C [43...176°F]
R3015-P4-P63-B1
Szabályozó golyóscsap, 6 járatú, DN 15, Belső menet, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 0.4 m³/h, Kvs2 0.63 m³/h, Közeghőmérséklet 6...80°C [43...176°F]
R3015-P4-P63-B2
Szabályozó golyóscsap, 6 járatú, DN 15, Belső menet, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 0.4 m³/h, Kvs2 0.63 m³/h, Közeghőmérséklet 6...80°C [43...176°F]
R3015-P63-1-B2
Szabályozó golyóscsap, 6 járatú, DN 15, Belső menet, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 0.63 m³/h, Kvs2 1 m³/h, Közeghőmérséklet 6...80°C [43...176°F]
R3015-P63-1P3-B2
Szabályozó golyóscsap, 6 járatú, DN 15, Belső menet, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 0.63 m³/h, Kvs2 1.3 m³/h, Közeghőmérséklet 6...80°C [43...176°F]
R3015-P63-1P8-B2
Szabályozó golyóscsap, 6 járatú, DN 15, Belső menet, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 0.63 m³/h, Kvs2 1.8 m³/h, Közeghőmérséklet 6...80°C [43...176°F]
R3015-P63-P25-B1
Szabályozó golyóscsap, 6 járatú, DN 15, Belső menet, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 0.63 m³/h, Kvs2 0.25 m³/h, Közeghőmérséklet 6...80°C [43...176°F]
Tervezési adatok: Tervezési adatok