- Termékek (67)
- Megszűnt termékek (0)
- Dokumentáció (0)
- Általános információ (0)
R3015-P63-P25-B2
Szabályozó golyóscsap, 6 járatú, DN 15, Belső menet, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 0.63 m³/h, Kvs2 0.25 m³/h, Közeghőmérséklet 6...80°C [43...176°F]
R3015-P63-P4-B1
Szabályozó golyóscsap, 6 járatú, DN 15, Belső menet, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 0.63 m³/h, Kvs2 0.4 m³/h, Közeghőmérséklet 6...80°C [43...176°F]
R3015-P63-P4-B2
Szabályozó golyóscsap, 6 járatú, DN 15, Belső menet, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 0.63 m³/h, Kvs2 0.4 m³/h, Közeghőmérséklet 6...80°C [43...176°F]
R3015-P63-P63-B1
Szabályozó golyóscsap, 6 járatú, DN 15, Belső menet, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 0.63 m³/h, Kvs2 0.63 m³/h, Közeghőmérséklet 6...80°C [43...176°F]
R3015-P63-P63-B2
Szabályozó golyóscsap, 6 járatú, DN 15, Belső menet, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 0.63 m³/h, Kvs2 0.63 m³/h, Közeghőmérséklet 6...80°C [43...176°F]
R3020-1-1P6-B2
Szabályozó golyóscsap, 6 járatú, DN 20, Belső menet, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 1 m³/h, Kvs2 1.6 m³/h, Közeghőmérséklet 6...80°C [43...176°F]
R3020-1-2P5-B2
Szabályozó golyóscsap, 6 járatú, DN 20, Belső menet, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 1 m³/h, Kvs2 2.5 m³/h, Közeghőmérséklet 6...80°C [43...176°F]
R3020-1-4-B2
Szabályozó golyóscsap, 6 járatú, DN 20, Belső menet, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 1 m³/h, Kvs2 4 m³/h, Közeghőmérséklet 6...80°C [43...176°F]
R3020-1P6-1-B2
Szabályozó golyóscsap, 6 járatú, DN 20, Belső menet, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 1.6 m³/h, Kvs2 1 m³/h, Közeghőmérséklet 6...80°C [43...176°F]
R3020-1P6-1P6-B2
Szabályozó golyóscsap, 6 járatú, DN 20, Belső menet, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 1.6 m³/h, Kvs2 1.6 m³/h, Közeghőmérséklet 6...80°C [43...176°F]
R3020-1P6-2P5-B2
Szabályozó golyóscsap, 6 járatú, DN 20, Belső menet, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 1.6 m³/h, Kvs2 2.5 m³/h, Közeghőmérséklet 6...80°C [43...176°F]
R3020-1P6-4-B2
Szabályozó golyóscsap, 6 járatú, DN 20, Belső menet, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 1.6 m³/h, Kvs2 4 m³/h, Közeghőmérséklet 6...80°C [43...176°F]
R3020-1P6-P63-B2
Szabályozó golyóscsap, 6 járatú, DN 20, Belső menet, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 1.6 m³/h, Kvs2 0.63 m³/h, Közeghőmérséklet 6...80°C [43...176°F]
R3020-2P5-1-B2
Szabályozó golyóscsap, 6 járatú, DN 20, Belső menet, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 2.5 m³/h, Kvs2 1 m³/h, Közeghőmérséklet 6...80°C [43...176°F]
R3020-2P5-1P6-B2
Szabályozó golyóscsap, 6 járatú, DN 20, Belső menet, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 2.5 m³/h, Kvs2 1.6 m³/h, Közeghőmérséklet 6...80°C [43...176°F]
R3020-2P5-2P5-B2
Szabályozó golyóscsap, 6 járatú, DN 20, Belső menet, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 2.5 m³/h, Kvs2 2.5 m³/h, Közeghőmérséklet 6...80°C [43...176°F]
R3020-2P5-4-B2
Szabályozó golyóscsap, 6 járatú, DN 20, Belső menet, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 2.5 m³/h, Kvs2 4 m³/h, Közeghőmérséklet 6...80°C [43...176°F]
R3020-2P5-P63-B2
Szabályozó golyóscsap, 6 járatú, DN 20, Belső menet, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 2.5 m³/h, Kvs2 0.63 m³/h, Közeghőmérséklet 6...80°C [43...176°F]
R3020-4-1-B2
Szabályozó golyóscsap, 6 járatú, DN 20, Belső menet, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 4 m³/h, Kvs2 1 m³/h, Közeghőmérséklet 6...80°C [43...176°F]
R3020-4-1P6-B2
Szabályozó golyóscsap, 6 járatú, DN 20, Belső menet, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 4 m³/h, Kvs2 1.6 m³/h, Közeghőmérséklet 6...80°C [43...176°F]
Tervezési adatok: Tervezési adatok