- Termékek (67)
- Megszűnt termékek (0)
- Dokumentáció (0)
- Általános információ (0)
R3020-4-2P5-B2
Szabályozó golyóscsap, 6 járatú, DN 20, Belső menet, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 4 m³/h, Kvs2 2.5 m³/h, Közeghőmérséklet 6...80°C [43...176°F]
R3020-4-4-B2
Szabályozó golyóscsap, 6 járatú, DN 20, Belső menet, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 4 m³/h, Kvs2 4 m³/h, Közeghőmérséklet 6...80°C [43...176°F]
R3020-4-P63-B2
Szabályozó golyóscsap, 6 járatú, DN 20, Belső menet, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 4 m³/h, Kvs2 0.63 m³/h, Közeghőmérséklet 6...80°C [43...176°F]
R3020-P63-1P6-B2
Szabályozó golyóscsap, 6 járatú, DN 20, Belső menet, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 0.63 m³/h, Kvs2 1.6 m³/h, Közeghőmérséklet 6...80°C [43...176°F]
R3020-P63-2P5-B2
Szabályozó golyóscsap, 6 járatú, DN 20, Belső menet, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 0.63 m³/h, Kvs2 2.5 m³/h, Közeghőmérséklet 6...80°C [43...176°F]
R3020-P63-4-B2
Szabályozó golyóscsap, 6 járatú, DN 20, Belső menet, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 0.63 m³/h, Kvs2 4 m³/h, Közeghőmérséklet 6...80°C [43...176°F]
R3025-6P3-6P3-B3
Szabályozó golyóscsap, 6 járatú, DN 25, Belső menet, Rp 1", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 6.3 m³/h, Kvs2 6.3 m³/h, Közeghőmérséklet 6...80°C [43...176°F]
Tervezési adatok: Tervezési adatok