Почетна страница

Ставки во преземаната папка

Папка на преземања е празна
ставка(и) во папка на преземања

!

Прикажи папка на преземања
Кон центар за преземања

Ставки во вашата кошница

Кошницата е празна.
ставка(и) во кошница

Solution

Количина:
Тотал:
Прикажи кошница/Список со проекти
Отвори различен список со проекти
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
  • Ставки во преземаната папка

    Папка на преземања е празна
    ставка(и) во папка на преземања

    !

    Прикажи папка на преземања
    Кон центар за преземања
  • Ставки во вашата кошница

    Кошницата е празна.
    ставка(и) во кошница

    Solution

    Количина:
    Тотал:
    Прикажи кошница/Список со проекти
    Отвори различен список со проекти
    Извези како .xlsx Извези како .csv Увези од .csv Увези од .bel
  1. Home
  2. Сензори / Уреди за мерење
  3. Собни единици

P-22RTM-1900D-1



Back to product category
P-22RTM-1900D-1

P-22RTM-1900D-1

Room Operating Unit CO₂ / Humidity / Temperature active, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, ePaper touch Display and LED, PC, white, RAL 9003

This product is also available with your customised logo on the front.

Please contact your local Belimo representative for ordering.

List price
359,00 €
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
  • Product videos
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
System Integration

Current Documents
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
Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool for wired and wireless setup, on-site operation and troubleshooting. Platform independent for Android, iOS and Windows

Available as a free download
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Converter Bluetooth / NFC

List price: 369,00 €
Your price: ...
Add to Project List
Product videos

Installing Belimo Room Sensors and Operating Units

Play now Share via email

Commissioning with the Belimo Assistant App

Play now Share via email

Configuring the Display Layout

Play now Share via email

Powerless Commissioning

Play now Share via email

Configuring the CO2 Indicator LED

Play now Share via email

Room sensors - Designed in Switzerland

Play now Share via email

Belimo Sensor Range 2024

Play now Share via email
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Electrical connection
Terminals
Measured values
  • CO₂
  • Temperature
  • Humidity
Output signal
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • 2...10 V
  • MP-Bus
Measuring range CO₂
Default setting: 0...2000 ppm
Measuring range humidity
Default setting: 0...100% RH
Measuring range temperature
0...50°C [32...122°F]
Communication
MP-Bus
Output Voltage [Range]
2 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V (Type P-22RT-1900D-1)
3 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V (Type P-22RTH-1900D-1, P-22RTM-1900D-1)
Output signal active note
  • Output 0...5 V, 0...10 V (factory setting), 2...10 V selectable via NFC
  • min. resistance 5 kΩ
Display type
ePaper touch Display and LED