Domov

Položky vo vašom priečinku sťahovania

Priečinok sťahovania je prázdny
pol. v priečinku sťahovania

!

Zobraziť priečinok sťahovania
Prejsť na centrum sťahovania

Položky vo vozíku

Vozík je prázdny.
pol. vo vozíku

Solution

Množstvo:
Celkovo:
Zobraziť nákupný vozík/Projektový zoznam
Otvorte si iný projektový zoznam
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
  • Položky vo vašom priečinku sťahovania

    Priečinok sťahovania je prázdny
    pol. v priečinku sťahovania

    !

    Zobraziť priečinok sťahovania
    Prejsť na centrum sťahovania
  • Položky vo vozíku

    Vozík je prázdny.
    pol. vo vozíku

    Solution

    Množstvo:
    Celkovo:
    Zobraziť nákupný vozík/Projektový zoznam
    Otvorte si iný projektový zoznam
    Export ako .xlsx Export ako .csv Import z .csv Import z .bel
  1. Home
  2. RetroFIT+
  3. Pohony guľových ventilov

NRDVX24-3-T-SI



Back to product category
NRDVX24-3-T-SI

NRDVX24-3-T-SI

Short stroke actuator for Siemens, 500 N, AC 24 V, 3-point, 140 s, Stroke 5.5 mm, IP40, Terminals

List price
219,00 €
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
SNR2

SNR2

Auxiliary switch 1x SPDT for 3-point HT actuators with screw terminals

List price: 41,80 €
Your price: ...
Add to Project List
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC 24 V
Power consumption (running)
1.5 W
Power Consumption For Wire Sizing
1.5 VA
Connection Supply Control
Terminals 4 mm² (cable ø6...8 mm, 3-wire)
Force
500 N
Control type
3-point
Manual override
Temporary and permanent gear train disengagement with rotary knob on the housing
Stroke
5.5 mm
Running time (motor)
140 s / 5.5 mm
Protection category
IP40