Domov

Elementi v vaši mapi za prenos

Mapa za prenos je prazna
elementov v mapi za prenos

!

Ogled mape za prenos
V center za prenose

Izdelki v vaši košarici

Košarica je prazna.
izdelkov v košarici

Solution

Količina:
Skupno:
Ogled košarice/seznam projektov
Odpri drug seznam projektov
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
  • Elementi v vaši mapi za prenos

    Mapa za prenos je prazna
    elementov v mapi za prenos

    !

    Ogled mape za prenos
    V center za prenose
  • Izdelki v vaši košarici

    Košarica je prazna.
    izdelkov v košarici

    Solution

    Količina:
    Skupno:
    Ogled košarice/seznam projektov
    Odpri drug seznam projektov
    Izvozi kot .xlsx Izvozi kot .csv Uvozi iz .csv
  1. Home
  2. Senzorji/merilniki
  3. Pribor

R-22PE-0UF



Back to product category
R-22PE-0UF

R-22PE-0UF

Sensor module thermal energy meter DN 32

List price
552,00 €
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
Electrical connection
Cable
Measured values
Flow
Flow qp
6
Output Voltage [Range]
THE FAMILY ATTIBUTE IS NOT SET TO THE CLASS OF THE PRODUCT!!!
Fluid
Chilled and hot water, water with glycol up to max. 60% vol.
Valve size
32 mm
Valve size
1 1/4 inch