Home

Stavke u vašoj mapi za preuzimanje

Mapa za preuzimanje je prazna
Stavka/stavke u mapi za preuzimanje

!

Pogledaj mapu za preuzimanje
Idite u centar za preuzimanje

Artikli u vašoj košarici

Košarica je prazna.
artikl/artikla u košarici

Solution

Količina:
Ukupno:
Pogledaj košaricu / popis projekata
Otvori drugi popis projekata
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
  • Stavke u vašoj mapi za preuzimanje

    Mapa za preuzimanje je prazna
    Stavka/stavke u mapi za preuzimanje

    !

    Pogledaj mapu za preuzimanje
    Idite u centar za preuzimanje
  • Artikli u vašoj košarici

    Košarica je prazna.
    artikl/artikla u košarici

    Solution

    Količina:
    Ukupno:
    Pogledaj košaricu / popis projekata
    Otvori drugi popis projekata
    Izvezi kao datoteku u formatu .xlsx Izvezi kao datoteku u formatu .csv Uvezi iz datoteke u formatu .csv Uvezi iz datoteke u formatu .bel
  1. Home
  2. Actuators
  3. Accessories

P1000A-F



Back to product category
P1000A-F

P1000A-F

Feedback potentiometer 1 kΩ

Recommendation: wiring as a voltage divider. Please note the information in the data sheet.
List price
167,00 €
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
Connection Potentiometer
Cable 1 m, 3 x 0.75 mm² halogen-free
Protection category
IP54
Degree Of Protection NEMA
346