Home

Stavke u vašoj mapi za preuzimanje

Mapa za preuzimanje je prazna
Stavka/stavke u mapi za preuzimanje

!

Pogledaj mapu za preuzimanje
Idite u centar za preuzimanje

Artikli u vašoj košarici

Košarica je prazna.
artikl/artikla u košarici

Solution

Količina:
Ukupno:
Pogledaj košaricu / popis projekata
Otvori drugi popis projekata
Izvezi kao datoteku u formatu .xlsx Izvezi kao datoteku u formatu .csv Uvezi iz datoteke u formatu .csv Uvezi iz datoteke u formatu .bel
searchresult.autosuggest.discontinuedproducts.title
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
    • Apps
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
    • Apps
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
    • Applications: Air handling units (AHUs)
  • About Us

    Belimo

    • Profile
    • Mission, Values and Code of Conduct
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
    • Apps
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
    • Apps
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
    • Applications: Air handling units (AHUs)
  • About Us

    Belimo

    • Profile
    • Mission, Values and Code of Conduct
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
  • searchresult.autosuggest.discontinuedproducts.title
  • Stavke u vašoj mapi za preuzimanje

    Mapa za preuzimanje je prazna
    Stavka/stavke u mapi za preuzimanje

    !

    Pogledaj mapu za preuzimanje
    Idite u centar za preuzimanje
  • Artikli u vašoj košarici

    Košarica je prazna.
    artikl/artikla u košarici

    Solution

    Količina:
    Ukupno:
    Pogledaj košaricu / popis projekata
    Otvori drugi popis projekata
    Izvezi kao datoteku u formatu .xlsx Izvezi kao datoteku u formatu .csv Uvezi iz datoteke u formatu .csv Uvezi iz datoteke u formatu .bel
  1. Home
  2. Actuators
  3. Non Fail-Safe Actuators

LM230A-S



Back to product category
LM230A-S

LM230A-S

Rotary actuator, 5 Nm, AC 100...240 V, Open/close, 3-point, 150 s, 1x SPDT, IP54

List price
174,00 €
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
AV6-20

AV6-20

Shaft extension 170 mm ø10 mm for damper shaft ø6...16 mm

List price: 48,50 €
Your price: ...
Add to Project List
K-ELA

K-ELA

Shaft clamp one-sided for LM..A, TM..A, clamping range ø6...20 mm
Multipack 20 pcs.

List price: 189,80 €
Your price: ...
Add to Project List
K-ELA10

K-ELA10

Shaft clamp one-sided for LM..A, TM..A, clamping range ø6...10 mm
Multipack 20 pcs.

List price: 286,00 €
Your price: ...
Add to Project List
K-ELA13

K-ELA13

Shaft clamp one-sided for LM..A, TM..A, clamping range ø6...13 mm
Multipack 20 pcs.

List price: 286,00 €
Your price: ...
Add to Project List
K-ELA16

K-ELA16

Shaft clamp one-sided for LM..A, TM..A, clamping range ø6...16 mm
Multipack 20 pcs.

List price: 286,00 €
Your price: ...
Add to Project List
Z-ARS180

Z-ARS180

Anti-rotation mechanism, 180 mm, for TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 pcs.

List price: 61,00 €
Your price: ...
Add to Project List
Z-PI

Z-PI

Position indicator, for LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multipack 20 pcs.

List price: 51,60 €
Your price: ...
Add to Project List
ZF10-LMA

ZF10-LMA

Form fit insert, 10x10 mm, for LM..A, TM..A
Multipack 20 pcs.

List price: 120,00 €
Your price: ...
Add to Project List
ZF12-LMA

ZF12-LMA

Form fit insert, 12x12 mm, for LM..A, TM..A
Multipack 20 pcs.

List price: 120,00 €
Your price: ...
Add to Project List
ZF8-LMA

ZF8-LMA

Form fit insert, 8x8 mm, for LM..A, TM..A
Multipack 20 pcs.

List price: 120,00 €
Your price: ...
Add to Project List
ZFRL10-LMA

ZFRL10-LMA

Form fit insert, 10x10 mm, for LM..A, TM..A
Multipack 20 pcs.

List price: 189,80 €
Your price: ...
Add to Project List
ZFRL12-LMA

ZFRL12-LMA

Form fit insert, 12x12 mm, for LM..A, TM..A
Multipack 20 pcs.

List price: 189,80 €
Your price: ...
Add to Project List
ZFRL8-LMA

ZFRL8-LMA

Form fit insert, 8x8 mm, for LM..A, TM..A
Multipack 20 pcs.

List price: 189,80 €
Your price: ...
Add to Project List

Electrical accessory

S1A

S1A

Auxiliary switch 1x SPDT add-on

List price: 64,60 €
Your price: ...
Add to Project List
S2A

S2A

Auxiliary switch 2x SPDT add-on

List price: 86,30 €
Your price: ...
Add to Project List
P10000A

P10000A

Feedback potentiometer 10 kΩ add-on

List price: 105,00 €
Your price: ...
Add to Project List
P1000A

P1000A

Feedback potentiometer 1 kΩ add-on

List price: 105,00 €
Your price: ...
Add to Project List
P140A

P140A

Feedback potentiometer 140 Ω add-on

List price: 105,00 €
Your price: ...
Add to Project List
P200A

P200A

Feedback potentiometer 200 Ω add-on

List price: 105,00 €
Your price: ...
Add to Project List
P2800A

P2800A

Feedback potentiometer 2.8 kΩ add-on

List price: 105,00 €
Your price: ...
Add to Project List
P5000A

P5000A

Feedback potentiometer 5 kΩ add-on

List price: 105,00 €
Your price: ...
Add to Project List
P500A

P500A

Feedback potentiometer 500 Ω add-on

List price: 105,00 €
Your price: ...
Add to Project List
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC 100...240 V
Power consumption (running)
1.5 W
Power consumption (holding)
0.5 W
Power Consumption For Wire Sizing
3.5 VA
Auxiliary switches
1x SPDT
Connection Supply Control
Cable 1 m, 3x 0.75 mm²
Connection Auxilary Switch
Cable 1 m, 3 x 0.75 mm²
Torque
5 Nm
Control type
  • Open/close
  • 3-point
Direction Of Motion Motor
selectable with switch 0 (ccw rotation) / 1 (cw rotation)
Manual override
With push-button, can be locked
Angle of rotation
95
Running time (motor)
150 s / 90°
Mechanical interface
Universal shaft clamp 6...20 mm
Protection category
IP54
Degree Of Protection NEMA
NEMA 2
Enclosure Type
UL Enclosure Type 2
Ambient Tempreture
-30...50°C [-22...122°F]
Contact Us Privacy Policy Change privacy settings Imprint Safety Notes General Terms and Conditions
+43 1 7490361 0
AM EU
Subscribe
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)