Home

Stavke u vašoj mapi za preuzimanje

Mapa za preuzimanje je prazna
Stavka/stavke u mapi za preuzimanje

!

Pogledaj mapu za preuzimanje
Idite u centar za preuzimanje

Artikli u vašoj košarici

Košarica je prazna.
artikl/artikla u košarici

Solution

Količina:
Ukupno:
Pogledaj košaricu / popis projekata
Otvori drugi popis projekata
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
  • Stavke u vašoj mapi za preuzimanje

    Mapa za preuzimanje je prazna
    Stavka/stavke u mapi za preuzimanje

    !

    Pogledaj mapu za preuzimanje
    Idite u centar za preuzimanje
  • Artikli u vašoj košarici

    Košarica je prazna.
    artikl/artikla u košarici

    Solution

    Količina:
    Ukupno:
    Pogledaj košaricu / popis projekata
    Otvori drugi popis projekata
    Izvezi kao datoteku u formatu .xlsx Izvezi kao datoteku u formatu .csv Uvezi iz datoteke u formatu .csv
  1. Home
  2. Sensors/Meters
  3. Accessories

R-22PE-0UE



Back to product category
R-22PE-0UE

R-22PE-0UE

Sensor module thermal energy meter DN 25

List price
521,00 €
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
AC/DC 24 V
Electrical connection
Cable
Measured values
Flow
Flow qp
3.5
Output Voltage [Range]
THE FAMILY ATTIBUTE IS NOT SET TO THE CLASS OF THE PRODUCT!!!
Fluid
Chilled and hot water, water with glycol up to max. 60% vol.
Valve size
25 mm
Valve size
1 inch

Welcome to Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Us Privacy Policy Change privacy settings Safety Notes General Terms and Conditions Imprint
+43 1 7490361 0
Subscribe
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)