Pohony požiarnych a dymových klapiek
Poskytovanie životnej bezpečnosti v Elks Temple McMenaminovcov v Tacome, Washington
Tento článok je založený na americkej protipožiarnej aplikácii podľa noriem UL, a preto je dostupný iba v angličtine s technickou terminológiou v americkom jazyku.
Historická budova Elks Temple, postavená v roku 1915, spadá pozdĺž známej Broadway v meste Tacoma (WA) a je uvedená v národnom registri historických miest. V roku 2012 Elks Temple získali McMenaminovci; po viac ako štyroch desaťročiach opustenia. Renovácia budovy sa začala v roku 2017 s cieľom obnoviť a zachovať architektonický dizajn a charakter divadla zo začiatku 20. storočia a doplniť ho o reštauráciu, bary, hotelové izby, priestory na podujatia a fungujúci pivovar. Na ochranu majetku historickej budovy a zaistenie bezpečnosti ľudí boli nainštalované pohony protipožiarnych a dymových klapiek Belimo.
Technológia, ktorá zachraňuje životy
Implementácia protipožiarnych opatrení mala chrániť historické architektonické dedičstvo budovy Elks Temple s obmedzeným priestorom na štrukturálne zlepšenie. Popri zaistení bezpečnosti života všetkých hostí a návštevníkov, aby boli v prípade núdze úplne bezpečne evakuovaný, a ochrana nenahraditeľného majetku bola vysokou prioritou.
Bezpečnosť budovy
Taktickými metódami kontroly dymu sú ventilátory, dymové prieduchy a zatvorené dvere v kombinácii s klapkami. Stratégia sa môže líšiť v každej situácii. Elks Temple počíta so spoľahlivosťou a bezpečnosťou motorizovaných pohonov protipožiarnych a dymových klapiek Belimo, aby sa zabránilo šíreniu ohňa a dymu po celej budove. Koncepcia požiarnej bezpečnosti pre Elks Temple zahŕňa ostražitosť a protipožiarne stratégie s poplachmi, automatickým hasiacim zariadením (rozstrekovačom) oddeleným od systému HVAC a bezpečnostnými pohonmi Belimo. Koncepcia požiarnej bezpečnosti umožňuje v prípade mimoriadnej udalosti včasnú evakuáciu všetkých hostí a návštevníkov do bezpečia a mimoriadne dôležité bolo umožniť hasičom rýchly prístup cez únikové cesty v budove, aby mohli ochrániť nenahraditeľný majetok.
Motorizované pohony protipožiarnej a dymovej klapky so zabezpečením proti zlyhaniu
Elks Temple počíta s motorizovanými pohonmi protipožiarnych a dymových klapiek Belimo pre spoľahlivosť a bezpečnosť, aby sa zabránilo šíreniu ohňa a dymu. Klapky sú súčasťou bariér, ktoré zabraňujú úniku ohňa a dymu zo zóny vzniku. V konštruovanom systéme na reguláciu dymu sa pohon otvára a zatvára na príkaz, aby natlakoval oblasti, extrahoval dym alebo izoloval zóny podľa potreby. Belimo bolo vybrané pre svoje presné tolerancie a vysoko kvalitné pohony.
Protipožiarne a dymové pohony od Belimo navrhnuté pre spoľahlivý výkon v extrémnych podmienkach. Netreba sa obávať korózie, odlupovania kovových povrchov alebo zaseknutých ozubených kolies, ktoré spôsobia zaseknutie klapky v otvorenej polohe. Pohony Belimo so zabezpečením proti zlyhaniu využívajú technológiu bezkomutátorových jednosmerných motorov riadených integrovaným obvodom špecifickým pre aplikáciu (ASIC), ktorý poskytuje ochranu pred prerušením, nižšiu spotrebu energie, vyššiu účinnosť a menšie rozmery transformátora. Nie je potrebné sa obávať odierania, korózie a odlupovania kovových povrchov, ktoré spôsobili, že niektoré ozubené kolesá pohonu konkurencie sa zlepili, čo spôsobilo zaseknutie klapky v otvorenej polohe. Protipožiarne a dymové pohony Belimo prekonávajú konkurenciu a prekonávajú jej životnosť. Pohony Belimo so zabezpečením proti zlyhaniu využívajú technológiu bezkomutátorových jednosmerných motorov riadených integrovaným obvodom špecifickým pre aplikáciu (ASIC), ktorý poskytuje ochranu pred prerušením, nižšiu spotrebu energie, vyššiu účinnosť a menšie rozmery transformátora.
Poznámka: produkt zobrazený vyššie je riešením pre konkrétnu krajinu. Príslušné informácie nájdete na regionálnej webovej stránke.
Systém vykurovania, vetrania a klimatizácie Elks Temple
Anderson Construction Inc. s Emerald Aire Inc.
Andersen Construction v posledných rokoch úzko spolupracuje s McMenamins a ich dizajnérskym tímom na úspešnom dosiahnutí tohto projektu historickej renovácie budovy. Anderson Construction uzavrel zmluvu so spoločnosťou Emerald Aire Inc. ako dodávateľom dizajnu a výstavby. Elks Temple nainštalovali variabilný prietok chladiva a systém tepelného čerpadla s rekuperáciou tepla pre primárny spôsob vykurovania a chladenia v celej budove. Ventilačný systém na prívod čerstvého vzduchu a odvod vzduchu cez prieduchy. Na všetky klapky sú pripojené pohony Belimo, ktoré riadia prúdenie a odvod vzduchu v celej budove. Pohony klapiek Belimo zaisťujú výkon, spoľahlivosť a ponúkajú nižšiu spotrebu energie. Systém ventilácie budovy je dodávaný s ôsmimi rekuperačnými ventilátormi, z ktorých štyri sú namontované na streche. Divadelný priestor má vyhradenú strešnú jednotku s regulovanou ventiláciou. Systém dvoch komerčných kuchynských odsávačov má protipožiarny systém a prívod vzduchu, jeden na prvom a druhý na štvrtom poschodí.
Andersen vykonáva kompletnú generálnu opravu celého zariadenia; exteriér a interiér, zhora nadol, aby bola táto budova úplne zrekonštruovaná podľa jej architektonického dizajnu a divu zo začiatku 20. storočia. Celá renovácia trvala 16 mesiacov s celkovými nákladmi projektu odhadovanými na 23 miliónov dolárov.
Elks Temple McMenaminovcov
Túlajte sa, objavujte, vydajte sa na dobrodružstvo...