Online opleiding
Als marktleider verbindt ons bedrijf zich ertoe onze kennis en onze ingenieuze innovaties met u te delen op een zo gemakkelijk mogelijke manier. Behalve onze vele webinars, die u kunt vinden onder de titel Webinars, bieden we ook educatieve video's en webgebaseerde opleidingen over vele interessante onderwerpen.
Online opleidingen openen voor u de deur tot verdergaand onderwijs, waar u ook bent en wanneer het u past. In de diverse zelfstudiecursussen kunt u informatie verkrijgen over onze producten en over algemene toepassingen.
Is er een onderwerp dat u graag behandeld zou willen zien? Laat het ons weten!
- Educatieve video's
- Webgebaseerde opleidingen
In deze sectie bieden we uitgebreide kennisoverdracht via korte videosequenties.
Distributeurs en hydronische circuits – basisopleiding (in het Engels)
Tijdsduur: 27 min
Welke hydronische circuits zijn beschikbaar? En welk past in mijn project? Deze vragen worden beantwoord in de basisopleiding, een van de negen opleidingscursussen over het onderwerp hydronica.
Zes basiscircuits beslaan meer dan 90 procent van de toepassingen. In deze educatieve video komt u meer te weten over deze zes circuits en hun gebruik:
- Smoorschakeling
- Injectieschakeling met 2-weg-ventiel
- Bijmengschakeling
- Bijmengschakeling met vaste voormenging
- Omkeerschakeling
- Injectieschakeling met 3-weg-ventiel
Deze educatieve video is productonafhankelijk en algemeen toepasbaar, ook als er producten van andere fabrikanten worden gebruikt.
Om u de grootste flexibiliteit te bieden en uw voortgang bij te houden kunt u de individuele leerstappen invullen en op een later ogenblik uw studie voortzetten.
Leg hiertoe een profiel aan bij het registreren.
Belimo Energy Valve™
Tijdsduur: 60 min
In deze webgebaseerde opleiding over onze veelgevraagde Energy Valve met Thermische Energiemeter behandelen we de volgende onderwerpen:
- Wat zijn de voordelen van de Energy Valve?
- Waar wordt deze gebruikt en welke besturingsmodi zijn mogelijk?
- Wat is het laag-temperatuursverschil-syndroom en hoe wordt dit verhinderd door de Energy Valve?
Basisbegrippen bustechnologie
Tijdsduur: 75 min
Deze basisopleiding behandelt de volgende vragen over bussystemen:
- Wat is opbouwtopologie?
- Welke communicatietechnologieën zijn beschikbaar?
- Verschillen tussen bouwen van structuren in het verleden, het heden en de toekomst
- Welke busprotocols zijn beschikbaar bij Belimo?
- Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende busprotocols?
Thermische energiemeter
Tijdsduur: 150 min
In deze webgebaseerde opleiding beschrijven we de basisgegevens van onze Thermische Energiemeter met MID-toelating:
- Hoe ons meetprincipe werkt (warm/koud)
- Hoe we het glycolgehalte in het water in rekening nemen en compenseren?
- Welke communicatie-interfaces zijn beschikbaar en welke instellingen zijn mogelijk via de webserver?
- Verbinding via NFC en bediening met de Belimo Assistant App
- Hoe wordt de inbedrijfstelling uitgevoerd?
- Hoe kan ik Power over Ethernet activeren?
- Hoe kan ik de Thermische Energiemeter activeren?
- Waarmee moet in rekening houden in verband met de normen EN1434 en MID 2014/32/EU?