Elemente in Ihrem Download-Ordner

Der Download-Ordner ist leer
Element(e) im Download-Ordner

!

CM24-SR-L-150D.2

Antrieb mit Klappenblatt DN 150, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 58 s, IP54
Multipack 20 Stk.

Listenpreis
€ 4,720,00

Auslegedaten: Auslegedaten

  • Downloads
  • Zubehör
  • Produktvideos
  • Details
Downloads

Dokumentation

CAD / BIM

Zubehör

Mechanisches Zubehör

Z-MA

Getriebeausrastmagnet, zu CM.. / CH.. / CM..D..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: € 118,20
Nettopreis: ...
Produktvideos
Bitte akzeptieren Sie die Cookie-Einstellungen, um das Video anzusehen.

So installieren Sie einen CM..D-Antrieb mit Klappenblatt

Dank der Motorisierung durch einen internen CM..D-Kompaktantrieb lassen sie sich platzsparend in die Lüftungsanlage integrieren.

Details

Spezifikationen

Ansteuerungsart
DC 2...10 V
Drehmoment
2 Nm
Drehwinkel
70
Elektrischer Anschluss
Kabel
Handverstellung
Mit Magnet
Laufzeit (Motor)
58 s / 70°
Leistungsaufnahme (Betrieb)
1 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.5 W
Mit Notstellfunktion
NEIN
Notstellfunktion
Ohne Notstellfunktion
Schutzart
IP54
Spannung AC/DC
AC/DC 24 V