CM24-SR-L-160D.2
Antrieb mit Klappenblatt DN 160, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 58 s, IP54
Multipack 20 Stk.
- Listenpreis
- € 4,760,00
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
- Zubehör
- Produktvideos
- Details
Downloads
Zubehör
Mechanisches Zubehör
Z-MA
Getriebeausrastmagnet, zu CM.. / CH.. / CM..D..
Multipack 20 Stk.
Listenpreis: € 118,20
Nettopreis: ...
Produktvideos
So installieren Sie einen CM..D-Antrieb mit Klappenblatt
Dank der Motorisierung durch einen internen CM..D-Kompaktantrieb lassen sie sich platzsparend in die Lüftungsanlage integrieren.
Details
Spezifikationen
- Ansteuerungsart
- DC 2...10 V
- Drehmoment
- 2 Nm
- Drehwinkel
- 70
- Elektrischer Anschluss
- Kabel
- Handverstellung
- Mit Magnet
- Laufzeit (Motor)
- 58 s / 70°
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 1 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 0.5 W
- Mit Notstellfunktion
- NEIN
- Notstellfunktion
- Ohne Notstellfunktion
- Schutzart
- IP54
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V