Navigation_Teaser_1
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
    Navigation_Teaser_2
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
    Navigation_Teaser_1
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
    Navigation_Teaser_2
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
  2. RetroFIT+
  3. Hubantriebe

NRYDVX24-SR-T-SI



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
NRYDVX24-SR-T-SI

NRYDVX24-SR-T-SI

Kurzhubantrieb für Siemens, 500 N, AC/DC 24 V, 0...10 V, 35 s, Hub 5.5 mm, IP40, Klemmen

Listenpreis
€ 327,00
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
1 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
2.5 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Klemmen 4 mm² (Kabel ø6...8 mm, 4-adrig)
Stellkraft
500 N
Ansteuerungsart
DC 0...10 V
Handverstellung
Temporäre und permanente Getriebeausrastung mit Drehknopf am Gehäuse
Hub
5.5 mm
Laufzeit (Motor)
35 s / 5.5 mm
Schutzklasse
IP40