NMV-D3-RE2-SET
RetroFIT+ Set VAV-Compact NMV-D3-RE2, 10 Nm für Luftgeschwindigkeiten 6 und 12 m/s AC/DC 24 V, 0/2...10 V, MP-Bus, Kontakte inkl. Wirkdruckaufnehmer, Schlauch 6 mm
- Listenpreis
- € 593,00
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
ZPD-RE2-SET
Wirkdruckaufnehmer für VAV-RetroFIT+, für runde Boxen bis 400 mm
Listenpreis: € 103,00
Nettopreis: ...
Elektrisches Zubehör
CRA24-B3
Raumtemperaturregler mit Handbetrieb, Ausgang 2...10 V: Zuluft VAV, Ausgang 2...10 V: Fortluft VAV, Ausgang 2/3-Punkt: Heizung, AC 24 V, Moduswahl und Anzeige: COMF / MIN / MAX, Drehknopf +/-
Listenpreis: € 271,00
Nettopreis: ...
Tools
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth- und USB-zu-NFC- und MP-Bus-Konverter
für konfigurierbare und kommunikative Geräte
Listenpreis: € 429,00
Nettopreis: ...
Details
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 3 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 5 VA
- Drehmoment
- 10 Nm
- Schutzklasse
- IP54