NRDVX230-3-T-CA
Kurzhubantrieb für Cazzaniga, 500 N, AC 230 V, 3-Punkt, 140 s, Hub 5.5 mm, IP40, Klemmen
- Listenpreis
- € 201,00
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
SNR2
Hilfsschalter 1 x EPU für 3-Punkt HT-Antriebe mit Schraubklemmen
Listenpreis: € 35,50
Nettopreis: ...
Details
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC 230 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 3.5 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 3.5 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Klemmen 4 mm² (Kabel ø6...8 mm, 3-adrig)
- Stellkraft
- 500 N
- Ansteuerungsart
- 3-Punkt
- Handverstellung
- Temporäre und permanente Getriebeausrastung mit Drehknopf am Gehäuse
- Hub
- 5.5 mm
- Laufzeit (Motor)
- 140 s / 5.5 mm
- Schutzklasse
- IP40