Elemente in Ihrem Download-Ordner

Der Download-Ordner ist leer
Element(e) im Download-Ordner

!

NRDVX24-3-T-SI



NRDVX24-3-T-SI

Kurzhubantrieb für Siemens, 500 N, AC 24 V, 3-Punkt, 140 s, Hub 5.5 mm, IP40, Klemmen

Listenpreis
€ 188,00

Auslegedaten: Auslegedaten

  • Downloads
  • Zubehör
  • Details
Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstexte

CAD / BIM

BIM / Revit

CADENAS

Zubehör

Elektrisches Zubehör

SNR2

Hilfsschalter 1 x EPU für 3-Punkt HT-Antriebe mit Schraubklemmen

Listenpreis: € 32,20
Nettopreis: ...
Details

Spezifikationen

Ansteuerungsart
3-Punkt
Bewegungsart
Linear
Elektrischer Anschluss
Klemmen
Hub
5.5 mm
Laufzeit
100...150 s
Laufzeit (Motor)
140 s / 5.5 mm
Leistungsaufnahme (Betrieb)
1.5 W
Notstellfunktion
Ohne Notstellfunktion
Schutzart
IP40
Schutzklasse
IP40
Spannung AC/DC
AC 24 V
Stellkraft
500 N