Elemente in Ihrem Download-Ordner

Der Download-Ordner ist leer
Element(e) im Download-Ordner

!

NRDVX24-SR-T-CA



NRDVX24-SR-T-CA

Kurzhubantrieb für Cazzaniga, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 140 s, Hub 5.5 mm, IP40, Klemmen

Listenpreis
€ 260,00

Auslegedaten: Auslegedaten

  • Downloads
  • Details
Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstexte

CAD / BIM

BIM / Revit

CADENAS

Details

Spezifikationen

Ansteuerungsart
DC 2...10 V
Bewegungsart
Linear
Elektrischer Anschluss
Klemmen
Hub
5.5 mm
Laufzeit
100...150 s
Laufzeit (Motor)
140 s / 5.5 mm
Leistungsaufnahme (Betrieb)
1 W
Notstellfunktion
Ohne Notstellfunktion
Schutzart
IP40
Schutzklasse
IP40
Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Stellkraft
500 N