Elemente in Ihrem Download-Ordner

Der Download-Ordner ist leer
Element(e) im Download-Ordner

!

NRYD24-SR-SI

Kurzhubantrieb für Siemens, 500 N, AC/DC 24 V, 0...10 V, 35 s, Hub 5.5 mm, IP40, Kabel

Listenpreis
€ 268,00

Auslegedaten: Auslegedaten

  • Downloads
  • Details
Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstexte

CAD / BIM

Details

Spezifikationen

Ansteuerungsart
DC 0...10 V
Bewegungsart
Linear
Elektrischer Anschluss
Kabel
Hub
5.5 mm
Laufzeit
20...49 s
Laufzeit (Motor)
35 s / 5.5 mm
Leistungsaufnahme (Betrieb)
1.5 W
Notstellfunktion
Ohne Notstellfunktion
Schutzart
IP40
Schutzklasse
IP40
Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Stellkraft
500 N