Elemente in Ihrem Download-Ordner

Der Download-Ordner ist leer
Element(e) im Download-Ordner

!

NV230A-RE

Hubantrieb (Retrofit), 1000 N, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 150 s, Hub 20 mm, IP54, Klemmen

Listenpreis
€ 518,00

Auslegedaten: Auslegedaten

  • Downloads
  • Zubehör
  • Produktvideos
  • Details
Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstexte

CAD / BIM

CADENAS

Erfolgsgeschichten

Zubehör

Mechanisches Zubehör

ZNV-203

Distanzring für LDM, Hub 20 mm

Listenpreis: € 44,00
Nettopreis: ...

ZNV-204

Distanzring für Sauter, Hub 20 mm

Listenpreis: € 44,00
Nettopreis: ...

ZNV-205

Adaptersatz Danfoss

Listenpreis: € 16,10
Nettopreis: ...

ZNV-207

Stösseladapter für LV..-RE, NV..-RE, SV..-RE

Listenpreis: € 56,20
Nettopreis: ...

ZNV-C

Ersatzkopplung

Listenpreis: € 15,40
Nettopreis: ...

Elektrisches Zubehör

S2A-H

Hilfsschalter 2 x EPU aufsteckbar

Listenpreis: € 112,00
Nettopreis: ...
Produktvideos
Bitte akzeptieren Sie die Cookie-Einstellungen, um das Video anzusehen.

So installieren Sie einen Hubantrieb mit Retrofit-Konsole

Die Antriebe und Retrofit-Linkages wurden speziell für ein breites Spektrum an HLK-Anwendungen entwickelt. Sie sind äusserst anpassungsfähig, einfach auszuwählen und zu installieren und lassen sich auf lange Zeit problemlos warten.

Details

Spezifikationen

Ansteuerungsart
  • Auf/Zu
  • 3-Punkt
Bewegungsart
Linear
Elektrischer Anschluss
Klemmen
Hub
20 mm
Laufzeit
100...150 s
Laufzeit (Motor)
150 s / 20 mm
Leistungsaufnahme (Betrieb)
2 W
Leistungsaufnahme (Halten)
1 W
Notstellfunktion
Ohne Notstellfunktion
Schutzart
IP54
Schutzklasse
IP54
Spannung AC/DC
AC 100...240 V
Stellkraft
1000 N