Elemente in Ihrem Download-Ordner

Der Download-Ordner ist leer
Element(e) im Download-Ordner

!

NV24A-MOD-RE

Hubantrieb (Retrofit), 1000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 150 s (90...150 s), Hub 20 mm, IP54

Listenpreis
€ 670,00

Auslegedaten: Auslegedaten

  • Downloads
  • Zubehör
  • Produktvideos
  • Details
Downloads

Dokumentation

CAD / BIM

Systemintegration

Erfolgsgeschichten

Zubehör

Mechanisches Zubehör

ZNV-203

Distanzring für LDM, Hub 20 mm

Listenpreis: € 44,00
Nettopreis: ...

ZNV-204

Distanzring für Sauter, Hub 20 mm

Listenpreis: € 44,00
Nettopreis: ...

ZNV-205

Adaptersatz Danfoss

Listenpreis: € 16,10
Nettopreis: ...

ZNV-207

Stösseladapter für LV..-RE, NV..-RE, SV..-RE

Listenpreis: € 56,20
Nettopreis: ...

ZNV-C

Ersatzkopplung

Listenpreis: € 15,40
Nettopreis: ...

Tools

MFT-C

Adapter für Service-Tool ZTH

Listenpreis: € 300,00
Nettopreis: ...

MFT-P

Belimo PC-Tool, Einstell- u. Parametriersoftware

Als kostenloser Download verfügbar

ZK1-GEN

Anschluss Kabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-Pin für Servicebuchse Belimo-Gerät

Listenpreis: € 78,00
Nettopreis: ...

ZK2-GEN

Anschluss Kabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: Freies Drahtende für den Anschluss an die MP/PP-Anschlussklemme

Listenpreis: € 26,00
Nettopreis: ...

ZTH EU

Service-Tool, mit ZIP-USB-Funktion, für parametrierbare und kommunikative Antriebe, VAV-Regler und HLK-Stellgeräte von Belimo

Listenpreis: € 489,00
Nettopreis: ...
Produktvideos
Bitte akzeptieren Sie die Cookie-Einstellungen, um das Video anzusehen.

So installieren Sie einen Hubantrieb mit Retrofit-Konsole

Die Antriebe und Retrofit-Linkages wurden speziell für ein breites Spektrum an HLK-Anwendungen entwickelt. Sie sind äusserst anpassungsfähig, einfach auszuwählen und zu installieren und lassen sich auf lange Zeit problemlos warten.

Details

Spezifikationen

Ansteuerungsart
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrid (kommunikativ / analog)
Bewegungsart
Linear
Elektrischer Anschluss
Kabel
Hub
20 mm
Laufzeit
  • 80...99 s
  • 100...150 s
  • einstellbar
Laufzeit (Motor)
150 s / 20 mm
Laufzeit Motor veränderbar
90...150 s
Leistungsaufnahme (Betrieb)
1.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.5 W
Notstellfunktion
Ohne Notstellfunktion
Schutzart
IP54
Schutzklasse
IP54
Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Stellkraft
1000 N