01UT-1B0X
Aussensensor Temperatur passiv, Pt1000, Externer Sensor, Sondenlänge 25 mm, Sondendurchmesser 6 mm
Mitgelieferte Teile: Montageplatte, Dübel, Schrauben
- Listenpreis
- € 51,50
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
- Zubehör
- Produktvideos
- Details
Downloads
Zubehör
Zubehör für Sensoren
A-22G-A01.1
Anschlussadapter flex conduit, M20x1.5, für Kabelverschraubung 1 x 6 mm
Multipack 10 Stk.
Listenpreis: € 37,30
Nettopreis: ...
Produktvideos
Belimo Sensor Sortiment 2022
Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.
Details
Spezifikationen
- Applikation
- Aussenbereich
- Ausgangssignal
- Pt1000
- Elektrischer Anschluss
- Klemmen
- Messbereich Temperatur
- -35...50°C [-30...120°F]
- Messwerte
- Temperatur
- Produkttyp
- Sensor
- Sensortyp
- Temperatur
- Sondenlänge
- 25 mm
- Zusätzliche Merkmale
- Externer Sensor