Antriebe
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
    Ventile
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
    • Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen
    • Belimo Cloud: Anmelden / Registrieren
    • Aktivierung thermischer Energiezähler
    • Videos

    Belimo Education

    • Belimo Experience Center (Grimbergen, België)
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
    Antriebe
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
    Ventile
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
    • Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen
    • Belimo Cloud: Anmelden / Registrieren
    • Aktivierung thermischer Energiezähler
    • Videos

    Belimo Education

    • Belimo Experience Center (Grimbergen, België)
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
  2. Sensoren/Zähler
  3. Aussensensoren (Luft)

22UT-12



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
22UT-12

22UT-12

Aussensensor Temperatur aktiv, 0...5 V, 0...10 V, Externer Sensor, Sondenlänge 25 mm, Sondendurchmesser 6 mm

Mitgelieferte Teile: Montageplatte, Dübel, Schrauben

Listenpreis
€ 122,00
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
  • Produktvideos
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Elektrisches Zubehör

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Anschlussadapter flex conduit, M20x1.5, für Kabelverschraubung 1x 6 mm
Multipack 10 Stk.

Listenpreis: € 44,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

Belimo Sensor Sortiment

Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrischer Anschluss
Klemmen
Messwerte
Temperatur
Ausgangssignal
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Ausgangsspannung [Bereich]
1 x 0...5 V, 0...10 V, min. Widerstand 5 kΩ
Ausgangssignal aktiv Hinweis
Ausgang 0...5/10 V mit Steckbrücke einstellbar
Sondenlänge
25 mm

Willkommen bei Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Privacy Policy Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Datenschutzeinstellungen verwalten Imprint
'+41 43 843 61 11
Newsletter abonnieren
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Schweiz)