Elemente in Ihrem Download-Ordner

Der Download-Ordner ist leer
Element(e) im Download-Ordner

!

22UTH-11

Aussensensor mit Wetterschutz Feuchte / Temperatur aktiv, 0...5 V, 0...10 V

Listenpreis
€ 283,00

Auslegedaten: Auslegedaten

  • Downloads
  • Zubehör
  • Produktvideos
  • Details
Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstexte

CAD / BIM

CADENAS

Zubehör

Zubehör für Sensoren

A-22D-A06

Ersatzfilter Sensorsondenspitze, Drahtgitter, nicht rostender Stahl

Listenpreis: € 7,77
Nettopreis: ...
Produktvideos
Bitte akzeptieren Sie die Cookie-Einstellungen, um das Video anzusehen.

Belimo Sensor Sortiment 2022

Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.

Details

Spezifikationen

Applikation
Aussenbereich
Ausgangssignal
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Elektrischer Anschluss
Klemmen
Messbereich Feuchtigkeit
0...100% RH, nicht kondensierend
Messwerte
  • Temperatur
  • Feuchte
Produkttyp
Sensor
Sensortyp
Feuchte
Spannung AC/DC
AC/DC 24 V