22UTH-110M
Aussensensor mit Wetterschutz Feuchte / Temperatur aktiv, 0...5 V, 0...10 V, NTC10k Pre (10k3) (passiv)
Lieferumfang: Montageplatte, Regenabdeckung, Dübel, Schrauben
- Listenpreis
- € 342,00
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
- Zubehör
- Produktvideos
- Details
Downloads
Zubehör
Zubehör für Sensoren
A-22D-A06
Ersatzfilter Sensorsondenspitze, Drahtgitter, nicht rostender Stahl
Listenpreis: € 8,55
Nettopreis: ...
Produktvideos
Belimo Sensor Sortiment 2022
Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.
Details
Spezifikationen
- Applikation
- Aussenbereich
- Ausgangssignal
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- NTC10k Pre (10k3)
- Elektrischer Anschluss
- Klemmen
- Messbereich Feuchtigkeit
- 0...100% RH, nicht kondensierend
- Messbereich Temperatur
- -35...50°C [-30...120°F]
- Messwerte
-
- Temperatur
- Feuchte
- Produkttyp
- Sensor
- Sensortyp
- Feuchte
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V