22UTH-150X
Aussensensor mit Wetter- und Strahlungswärmeschutz Feuchte / Temperatur aktiv, Modbus, 0...5 V, 0...10 V
Lieferumfang: Dübel, Schrauben, zusätzliche Kabelverschraubung
- Listenpreis
- € 450,00
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Produktvideos
- Details
Tools
A-22G-A05
Bluetooth-Dongle für Belimo Duct Sensor Assistant App, zertifiziert und erhältlich in Nordamerika, der Europäischen Union, den EFTA-Staaten und UK
Belimo Duct Sensor Assistant App
Belimo Duct Sensor Assistant App, Smartphone-App für einfache Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung, funktioniert nur mit Bluetooth-Dongle A-22G-A05, erhältlich in Nordamerika, der Europäischen Union, den EFTA-Staaten und UK
Zubehör für Sensoren
A-22D-A06
Ersatzfilter Sensorsondenspitze, Drahtgitter, nicht rostender Stahl
Belimo Sensor Sortiment 2022
Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.
Spezifikationen
- Applikation
- Aussenbereich
- Ausgangssignal
-
- Modbus
- 0...5 V
- 0...10 V
- Elektrischer Anschluss
- Klemmen
- Messbereich Feuchtigkeit
-
- Einstellbar über Modbus
- Standardeinstellung: 0...100% RH
- Messbereich Geschwindigkeit
- Max. 12 m/s
- Messbereich Temperatur
-
- Einstellbar über Modbus
- Standardeinstellung: -20...80°C [-5...175°F]
- Messwerte
-
- Temperatur
- Feuchte
- Produkttyp
- Sensor
- Sensortyp
- Feuchte
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V